Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem M20 100.0 Titan třídy G2

Šrouby s tenkým dříkem a s válcovou hlavou. Jejich konstrukce zabraňuje nechtěnému vyšroubování. To znamená, že šroub nevypadne z otvoru panelu, do kterého byl vložen. Lze je použít v hladkých i závitových otvorech.
Nové objednací číslo:

20187262

Staré objednací číslo:

20187262

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 695,8867 Kč
100 - 249 626,2979 Kč
250 - 749 556,7094 Kč
750 + 487,1207 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

695,89 Kč

1 x 695,8867 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M20
l1 025 100.0
d2 a012 16.0
l2 025 25.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
Materiál Titan třídy G2
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás