Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem M5 25.0 Titan třídy G5

Šrouby s tenkým dříkem a s válcovou hlavou. Jejich konstrukce zabraňuje nechtěnému vyšroubování. To znamená, že šroub nevypadne z otvoru panelu, do kterého byl vložen. Lze je použít v hladkých i závitových otvorech.
Nové objednací číslo:

20187491

Staré objednací číslo:

20187491

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 133,9942 Kč
100 - 249 120,5947 Kč
250 - 749 107,1952 Kč
750 + 93,7959 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

133,99 Kč

1 x 133,9942 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M5
l1 025 25.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
d3 max 8.5
d4 min 5.5
H1 max 5.0
Materiál Titan třídy G5
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás