20187606
20187606
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 194,9734 Kč |
100 - 249 | 175,4761 Kč |
250 - 749 | 155,9786 Kč |
750 + | 136,4814 Kč |
d1 | M6 |
---|---|
l1 025 | 40.0 |
d2 a012 | 4.2 |
l2 025 | 7.5 |
d3 max | 10.0 |
d4 min | 6.5 |
H1 max | 6.0 |
Materiál | Titan třídy G5 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Celní nomenklatura | 7318156290 |