20187613
20187613
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 214,2301 Kč |
100 - 249 | 192,8072 Kč |
250 - 749 | 171,3839 Kč |
750 + | 149,9609 Kč |
d1 | M6 |
---|---|
l1 025 | 50.0 |
d2 a012 | 4.2 |
l2 025 | 7.5 |
d3 max | 10.0 |
d4 min | 6.5 |
H1 max | 6.0 |
Materiál | Titan třídy G5 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.