20187736
20187736
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 273,2036 Kč |
100 - 249 | 245,8831 Kč |
250 - 749 | 218,5628 Kč |
750 + | 191,2423 Kč |
d1 | M8 |
---|---|
l1 025 | 80.0 |
d2 a012 | 6.0 |
l2 025 | 10.0 |
d3 max | 13.0 |
d4 min | 8.5 |
H1 max | 8.0 |
Materiál | Titan třídy G5 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Celní nomenklatura | 7318156290 |