20187767
20187767
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 291,2565 Kč |
100 - 249 | 262,131 Kč |
250 - 749 | 233,0052 Kč |
750 + | 203,8797 Kč |
d1 | M10 |
---|---|
l1 025 | 30.0 |
d2 a012 | 7.5 |
l2 025 | 12.5 |
d3 max | 16.0 |
d4 min | 10.6 |
H1 max | 10.0 |
Materiál | Titan třídy G5 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Celní nomenklatura | 7318156290 |