Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem M10 40.0 Titan třídy G5

Šrouby s tenkým dříkem a s válcovou hlavou. Jejich konstrukce zabraňuje nechtěnému vyšroubování. To znamená, že šroub nevypadne z otvoru panelu, do kterého byl vložen. Lze je použít v hladkých i závitových otvorech.
Nové objednací číslo:

20187774

Staré objednací číslo:

20187774

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 324,9556 Kč
100 - 249 292,4601 Kč
250 - 749 259,9645 Kč
750 + 227,4689 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

324,96 Kč

1 x 324,9556 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M10
l1 025 40.0
d2 a012 7.5
l2 025 12.5
d3 max 16.0
d4 min 10.6
H1 max 10.0
Materiál Titan třídy G5
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás