Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem M12 50.0 Titan třídy G5

Šrouby s tenkým dříkem a s válcovou hlavou. Jejich konstrukce zabraňuje nechtěnému vyšroubování. To znamená, že šroub nevypadne z otvoru panelu, do kterého byl vložen. Lze je použít v hladkých i závitových otvorech.
Nové objednací číslo:

20187873

Staré objednací číslo:

20187873

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 484,7858 Kč
100 - 249 436,3073 Kč
250 - 749 387,8287 Kč
750 + 339,3501 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

484,79 Kč

1 x 484,7858 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M12
l1 025 50.0
d2 a012 8.0
l2 025 15.0
d3 max 18.0
d4 min 13.2
H1 max 12.0
Materiál Titan třídy G5
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás