20187897
20187897
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 497,3027 Kč |
100 - 249 | 447,5724 Kč |
250 - 749 | 397,8421 Kč |
750 + | 348,1118 Kč |
d1 | M12 |
---|---|
l1 025 | 80.0 |
d2 a012 | 8.0 |
l2 025 | 15.0 |
d3 max | 18.0 |
d4 min | 13.2 |
H1 max | 12.0 |
Materiál | Titan třídy G5 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Celní nomenklatura | 7318156290 |