Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem M20 80.0 Titan třídy G5

Šrouby s tenkým dříkem a s válcovou hlavou. Jejich konstrukce zabraňuje nechtěnému vyšroubování. To znamená, že šroub nevypadne z otvoru panelu, do kterého byl vložen. Lze je použít v hladkých i závitových otvorech.
Nové objednací číslo:

20188009

Staré objednací číslo:

20188009

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 733,9185 Kč
100 - 249 660,5267 Kč
250 - 749 587,1348 Kč
750 + 513,7429 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

733,92 Kč

1 x 733,9185 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M20
l1 025 80.0
d2 a012 16.0
l2 025 25.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
Materiál Titan třídy G5
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás