Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem M8 60.0 ocel nerezavějící AISI 303

Lícované šrouby se zaoblenou hlavou a drážkou Torx. Provedení zabraňuje uvolnění šroubů. To znamená, že šroub nevypadne z otvoru v panelu, do kterého byl zašroubován. Lze je použít také do závitových a hladkých otvorů.
Nové objednací číslo:

20140229

Staré objednací číslo:

20140229

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 111,82 Kč
100 - 249 100,63 Kč
250 - 749 89,45 Kč
750 + 78,27 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

111,82 Kč

1 x 111,82 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M8
l1 025 60.0
d2 a012 6.0
d3 max 16.0
H1 max 6.1
l2 025 10.0
Drážka Drážka Torx
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás