Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem M2.5 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s tenkým dříkem a s půlkulatou hlavou a drážkou Torx. Jejich konstrukce zabraňuje nechtěnému vyšroubování. To znamená, že šroub nevypadne z otvoru v panelu, do kterého byl vložen. Lze je použít v hladkých i závitových otvorech.
Nové objednací číslo:

20180034

Staré objednací číslo:

20180034

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 75,4217 Kč
100 - 249 67,8797 Kč
250 - 749 60,3374 Kč
750 + 52,7952 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

75,42 Kč

1 x 75,4217 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M2.5
l1 025 8.0
d2 a012 1.7
d3 max 5.0
H1 max 2.1
l2 025 3.7
Drážka Křížová drážka
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás