Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem M6 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s tenkým dříkem a s půlkulatou hlavou a drážkou Torx. Jejich konstrukce zabraňuje nechtěnému vyšroubování. To znamená, že šroub nevypadne z otvoru v panelu, do kterého byl vložen. Lze je použít v hladkých i závitových otvorech.
Nové objednací číslo:

20180225

Staré objednací číslo:

20180225

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 13,6402 Kč
100 - 249 12,2761 Kč
250 - 749 10,9121 Kč
750 + 9,5482 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

13,64 Kč

1 x 13,6402 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M6
l1 025 50.0
d2 a012 4.2
d3 max 12.0
H1 max 4.7
l2 025 7.5
Drážka Křížová drážka
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás