Menu Vyhledávání

šrouby s tenkým dříkem – se zapuštěnou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Neztratitelné šrouby s tenkým dříkem jsou spojovací prvky pro zajištěné spoje, které jsou navrženy tak, aby zůstaly připevněny k součásti, do které jsou instalovány, i když jsou zcela uvolněny, a nabízejí tak pohodlnou obsluhu, bezpečnost a snadné použití v různých oblastech. Jsou oblíbenou volbou tam, kde je třeba šrouby často uvolňovat nebo kde je třeba dbát na bezpečnost, protože tyto šrouby zůstanou pevně na místě a ze sestavy se neuvolní. Tyto šrouby se běžně používají v elektronice, průmyslových strojích, skříních, panelech a lékařských přístrojích.

Tato řada šroubů s tenkým dříkem je opatřena zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a uplatnění najde tam, kde je k dispozici pouze omezený prostor. V souladu se směrnicí 2006/42/ES o strojních zařízeních – obecně ISO 1207, která vyžaduje, aby spojovací prvky zůstaly po vyšroubování spojeny s pevnými kryty nebo panely.

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která je odolná vůči korozi a mírně magnetická. Tyto šrouby se běžně používají v elektronice, průmyslových strojích, rozvodných skříních, ovládacích panelech a zdravotnických zařízeních.

Mějte na paměti, že jelikož tyto šrouby mají menší průměr dříku, neutahujte je doporučeným utahovacím momentem pro totožný šroub se stejnou velikostí závitu.

  • Jsou oblíbenou volbou tam, kde je nutné šrouby často vytahovat a kde je prioritou bezpečnost.
  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a uplatnění najde tam, kde je k dispozici pouze omezený prostor.
  • V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 1207.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0153.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d3 max h1 max l1 025 l2 0.25 d1 d2 a012 d4 min Koupit
24,7128 Kč - 35,3039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7
1.80
10.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
23,5894 Kč - 33,6991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8
1.20
16.0
3.5
M2
1.2
2.5
29,7676 Kč - 42,525 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6
1.65
25.0
4.5
M3
2.0
3.5
44,3705 Kč - 63,3863 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
2.20
16.0
6.0
M4
2.8
4.5
56,165 Kč - 80,2359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
2.20
60.0
6.0
M4
2.8
4.5
50,5487 Kč - 72,2124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.2
2.50
30.0
7.5
M5
3.7
5.5
53,9185 Kč - 77,0265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
3.00
16.0
8.0
M6
4.2
6.5
62,3434 Kč - 89,062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
3.00
40.0
8.0
M6
4.2
6.5
48,8637 Kč - 69,8052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.2
2.50
25.0
7.5
M5
3.7
5.5
27,5209 Kč - 39,3154 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6
1.65
12.0
4.5
M3
2.0
3.5
62,3434 Kč - 89,062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
4.10
20.0
10.0
M8
6.0
8.5
26,3976 Kč - 37,7109 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7
1.80
20.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
25,8359 Kč - 36,9085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7
1.80
16.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
28,6443 Kč - 40,9202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6
1.65
20.0
4.5
M3
2.0
3.5
32,5758 Kč - 46,5367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6
1.65
40.0
4.5
M3
2.0
3.5
53,3568 Kč - 76,2241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
2.20
50.0
6.0
M4
2.8
4.5
48,302 Kč - 69,0031 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
2.20
30.0
6.0
M4
2.8
4.5
57,85 Kč - 82,6431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.2
2.50
50.0
7.5
M5
3.7
5.5
61,2198 Kč - 87,4572 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
3.00
30.0
8.0
M6
4.2
6.5
62,3434 Kč - 89,062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
3.00
50.0
8.0
M6
4.2
6.5
  • z/ze 3
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M2.5 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180775

Cenové rozmezí
35,3039 Kč - 24,7128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M2 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180751

Cenové rozmezí
33,6991 Kč - 23,5894 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M3 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180843

Cenové rozmezí
42,525 Kč - 29,7676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180881

Cenové rozmezí
63,3863 Kč - 44,3705 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M4 60.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180935

Cenové rozmezí
80,2359 Kč - 56,165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M5 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180973

Cenové rozmezí
72,2124 Kč - 50,5487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M6 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20181017

Cenové rozmezí
77,0265 Kč - 53,9185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M6 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20181048

Cenové rozmezí
89,062 Kč - 62,3434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M5 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20181086

Cenové rozmezí
69,8052 Kč - 48,8637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M3 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20181758

Cenové rozmezí
39,3154 Kč - 27,5209 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M8 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20182229

Cenové rozmezí
89,062 Kč - 62,3434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M2.5 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180805

Cenové rozmezí
37,7109 Kč - 26,3976 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M2.5 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180799

Cenové rozmezí
36,9085 Kč - 25,8359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M3 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180836

Cenové rozmezí
40,9202 Kč - 28,6443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M3 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180867

Cenové rozmezí
46,5367 Kč - 32,5758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M4 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180928

Cenové rozmezí
76,2241 Kč - 53,3568 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M4 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180904

Cenové rozmezí
69,0031 Kč - 48,302 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M5 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20180997

Cenové rozmezí
82,6431 Kč - 57,85 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20181031

Cenové rozmezí
87,4572 Kč - 61,2198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem hlava zápustná M6 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20181055

Cenové rozmezí
89,062 Kč - 62,3434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5