Menu Vyhledávání

hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s těsnicím kroužkem a klenutou hlavou s šestihrannou drážkou chrání před vnikem nečistot, kapalin nebo plynů. Používají se do hladkých i závitových otvorů například u skříní, převodovek nebo motorů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a odolné vůči teplotám od -100 °C do +260 °C.
Nové objednací číslo:

20224493

Staré objednací číslo:

20224493

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 74,6193 Kč
50 - 99 59,6955 Kč
100 - 199 55,9645 Kč
200 - 499 52,2335 Kč
500 + 48,5027 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

74,62 Kč

1 x 74,6193 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M4
l1 16.0
h1 max 2.2
d2 max 7.6
A/F 2.5
d3 ±0.05 4.5
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás