Menu Vyhledávání

hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M5 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s těsnicím kroužkem a klenutou hlavou s šestihrannou drážkou chrání před vnikem nečistot, kapalin nebo plynů. Používají se do hladkých i závitových otvorů například u skříní, převodovek nebo motorů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a odolné vůči teplotám od -100 °C do +260 °C.
Nové objednací číslo:

20224554

Staré objednací číslo:

20224554

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 84,2479 Kč
50 - 99 67,3983 Kč
100 - 199 63,1858 Kč
200 - 499 58,9734 Kč
500 + 54,7609 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

84,25 Kč

1 x 84,2479 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M5
l1 20.0
h1 max 2.8
d2 max 9.5
A/F 3.0
d3 ±0.05 5.6
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás