Menu Vyhledávání

hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s těsnicím kroužkem a klenutou hlavou s šestihrannou drážkou chrání před vnikem nečistot, kapalin nebo plynů. Používají se do hladkých i závitových otvorů například u skříní, převodovek nebo motorů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a odolné vůči teplotám od -100 °C do +260 °C.
Nové objednací číslo:

20224608

Staré objednací číslo:

20224608

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 106,7137 Kč
50 - 99 85,3712 Kč
100 - 199 80,0354 Kč
200 - 499 74,6996 Kč
500 + 69,364 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

106,71 Kč

1 x 106,7137 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M6
l1 30.0
h1 max 3.3
d2 max 10.5
A/F 4.0
d3 ±0.05 6.8
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás