Menu Vyhledávání

hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M10 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s těsnicím kroužkem a klenutou hlavou s šestihrannou drážkou chrání před vnikem nečistot, kapalin nebo plynů. Používají se do hladkých i závitových otvorů například u skříní, převodovek nebo motorů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a odolné vůči teplotám od -100 °C do +260 °C.
Nové objednací číslo:

20224691

Staré objednací číslo:

20224691

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 146,8318 Kč
50 - 99 117,4653 Kč
100 - 199 110,1238 Kč
200 - 499 102,7822 Kč
500 + 95,4407 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

146,83 Kč

1 x 146,8318 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M10
l1 30.0
h1 max 5.5
d2 max 17.5
A/F 6.0
d3 ±0.05 10.6
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás