Menu Vyhledávání

hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M3 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby s těsnicím kroužkem a klenutou hlavou s šestihrannou drážkou chrání před vnikem nečistot, kapalin nebo plynů. Používají se do hladkých i závitových otvorů například u skříní, převodovek nebo motorů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a odolné vůči teplotám od -100 °C do +260 °C.
Nové objednací číslo:

20225865

Staré objednací číslo:

20225865

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 85,8527 Kč
50 - 99 68,6819 Kč
100 - 199 64,3894 Kč
200 - 499 60,0967 Kč
500 + 55,804 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

85,85 Kč

1 x 85,8527 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M3
l1 20.0
h1 max 1.7
d2 max 5.7
A/F 2.0
d3 ±0.05 3.6
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás