Menu Vyhledávání

hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby s těsnicím kroužkem a klenutou hlavou s šestihrannou drážkou chrání před vnikem nečistot, kapalin nebo plynů. Používají se do hladkých i závitových otvorů například u skříní, převodovek nebo motorů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a odolné vůči teplotám od -100 °C do +260 °C.
Nové objednací číslo:

20225964

Staré objednací číslo:

20225964

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 99,4924 Kč
50 - 99 79,5942 Kč
100 - 199 74,6193 Kč
200 - 499 69,6447 Kč
500 + 64,6701 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

99,49 Kč

1 x 99,4924 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M5
l1 16.0
h1 max 2.8
d2 max 9.5
A/F 3.0
d3 ±0.05 5.6
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Drážka Vnitřní šestihran
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás