Menu Vyhledávání

šrouby s těsnicím kroužkem a klenutou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato řada těsnících šroubů má klenutou hlavu se šestihrannou drážkou. Vnitřní šestihran je ideální pro přesnou montáž a používá se tam, kde je k dispozici pouze omezený prostor. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která nabízí dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.

Těsnicí šrouby se používají do hladkých i závitových otvorů např. pro rozvodné skříně nebo se používají v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Upozornění: Tyto těsnicí šrouby jsou navrženy pro použití tam, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na utěsnění. Nezaměňujte je se se standardními spojovacími prvky, které negarantují těsnící vlastnosti, a ani s o-kroužkem nezískáte těsnicí vlastnosti jako u těchto těsnících šroubů, navíc může dojít k poškození kroužku.

  • Konstrukce s o-kroužkem zajišťuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám.
  • Zabraňují průniku vody, prachu nebo jiných kontaminantů a zajišťují bezpečný, spolehlivý spoj.
  • Používají se do hladkých i závitových otvorů například u rozvodných skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0174

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 75
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 max h1 max Materiál A/F d1 l1 d3 ±0.05 Koupit
61,0193 Kč - 93,8761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
2.8
ocel nerezavějící AISI 316
3.0
M5
8.0
5.6
56,3257 Kč - 86,6548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
2.2
ocel nerezavějící AISI 316
2.5
M4
10.0
4.5
95,4407 Kč - 146,8318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.5
5.5
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
M10
25.0
10.6
95,4407 Kč - 146,8318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
6.6
ocel nerezavějící AISI 316
8.0
M12
30.0
12.9
76,1439 Kč - 117,1446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
4.4
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
M8
12.0
8.5
94,3976 Kč - 145,227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.5
5.5
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
M10
16.0
10.6
47,4596 Kč - 73,0145 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
2.2
ocel nerezavějící AISI 303
2.5
M4
10.0
4.5
48,5027 Kč - 74,6193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
2.2
ocel nerezavějící AISI 303
2.5
M4
16.0
4.5
60,4979 Kč - 93,0737 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
3.3
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
M6
12.0
6.8
47,981 Kč - 73,8172 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
2.2
ocel nerezavějící AISI 303
2.5
M4
12.0
4.5
49,5456 Kč - 76,2241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
2.2
ocel nerezavějící AISI 303
2.5
M4
20.0
4.5
95,4407 Kč - 146,8318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.5
5.5
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
M10
20.0
10.6
95,4407 Kč - 146,8318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.5
5.5
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
M10
30.0
10.6
95,4407 Kč - 146,8318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
6.6
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
M12
40.0
12.9
95,4407 Kč - 146,8318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
6.6
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
M12
30.0
12.9
55,804 Kč - 85,8527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.7
1.7
ocel nerezavějící AISI 316
2.0
M3
20.0
3.6
52,1535 Kč - 80,2359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.7
1.7
ocel nerezavějící AISI 316
2.0
M3
6.0
3.6
55,804 Kč - 85,8527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6
2.2
ocel nerezavějící AISI 316
2.5
M4
8.0
4.5
53,1964 Kč - 81,8407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.7
1.7
ocel nerezavějící AISI 316
2.0
M3
10.0
3.6
80,8375 Kč - 124,3657 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
4.4
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
M8
20.0
8.5
  • z/ze 4
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M5 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20225933

Cenové rozmezí
93,8761 Kč - 61,0193 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20225896

Cenové rozmezí
86,6548 Kč - 56,3257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M10 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20226107

Cenové rozmezí
146,8318 Kč - 95,4407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M12 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20226152

Cenové rozmezí
146,8318 Kč - 95,4407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M8 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20226039

Cenové rozmezí
117,1446 Kč - 76,1439 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M10 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20226084

Cenové rozmezí
145,227 Kč - 94,3976 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224479

Cenové rozmezí
73,0145 Kč - 47,4596 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224493

Cenové rozmezí
74,6193 Kč - 48,5027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M6 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224561

Cenové rozmezí
93,0737 Kč - 60,4979 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224486

Cenové rozmezí
73,8172 Kč - 47,981 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224509

Cenové rozmezí
76,2241 Kč - 49,5456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224677

Cenové rozmezí
146,8318 Kč - 95,4407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M10 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224691

Cenové rozmezí
146,8318 Kč - 95,4407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M12 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224745

Cenové rozmezí
146,8318 Kč - 95,4407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M12 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20224738

Cenové rozmezí
146,8318 Kč - 95,4407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M3 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20225865

Cenové rozmezí
85,8527 Kč - 55,804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20225827

Cenové rozmezí
80,2359 Kč - 52,1535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20225889

Cenové rozmezí
85,8527 Kč - 55,804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M3 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20225841

Cenové rozmezí
81,8407 Kč - 53,1964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
hlava klenutá Šrouby s těsnicím kroužkem M8 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20226053

Cenové rozmezí
124,3657 Kč - 80,8375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0