Menu Vyhledávání

hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s těsnicím kroužkem a půlkulatou hlavou s křížovou drážkou chrání před vnikem nečistot, kapalin nebo plynů. Používají se do hladkých i závitových otvorů například u skříní nebo motorů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, opakovaně použitelné a odolné vůči teplotám od -100 °C do +260 °C.
Nové objednací číslo:

20223687

Staré objednací číslo:

20223687

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 58,4919 Kč
50 - 99 46,7935 Kč
100 - 199 43,8689 Kč
200 - 499 40,9444 Kč
500 + 38,0198 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

58,49 Kč

1 x 58,4919 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M3
l1 6.0
h1 max 2.4
d2 max 6.0
d3 ±0.05 3.6
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Drážka Křížová drážka
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás