Menu Vyhledávání

hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M8 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s těsnicím kroužkem a půlkulatou hlavou s křížovou drážkou chrání před vnikem nečistot, kapalin nebo plynů. Používají se do hladkých i závitových otvorů například u skříní nebo motorů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, opakovaně použitelné a odolné vůči teplotám od -100 °C do +260 °C.
Nové objednací číslo:

20223915

Staré objednací číslo:

20223915

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 86,6548 Kč
50 - 99 69,3238 Kč
100 - 199 64,9911 Kč
200 - 499 60,6584 Kč
500 + 56,3257 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

86,65 Kč

1 x 86,6548 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M8
l1 25.0
h1 max 6.0
d2 max 16.0
d3 ±0.05 8.5
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Drážka Křížová drážka
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás