Menu Vyhledávání

hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M2 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s těsnicím kroužkem a půlkulatou hlavou s křížovou drážkou chrání před vnikem nečistot, kapalin nebo plynů. Používají se do hladkých i závitových otvorů například u skříní nebo motorů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, opakovaně použitelné a odolné vůči teplotám od -100 °C do +260 °C.
Nové objednací číslo:

20224028

Staré objednací číslo:

20224028

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 46,5367 Kč
50 - 99 37,2294 Kč
100 - 199 34,9027 Kč
200 - 499 32,5758 Kč
500 + 30,2491 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

46,54 Kč

1 x 46,5367 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M2
l1 12.0
h1 max 1.3
w1 0.7
d2 max 4.0
d3 ±0.05 2.35
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Drážka Hlava s drážkou
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás