20224127
20224127
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 60,9791 Kč |
50 - 99 | 48,7834 Kč |
100 - 199 | 45,7346 Kč |
200 - 499 | 42,6855 Kč |
500 + | 39,6366 Kč |
d1 | M3 |
---|---|
l1 | 12.0 |
h1 max | 1.8 |
w1 | 1.0 |
d2 max | 6.0 |
d3 ±0.05 | 3.6 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Drážka | Hlava s drážkou |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.