Menu Vyhledávání

hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s těsnicím kroužkem a půlkulatou hlavou s křížovou drážkou chrání před vnikem nečistot, kapalin nebo plynů. Používají se do hladkých i závitových otvorů například u skříní nebo motorů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, opakovaně použitelné a odolné vůči teplotám od -100 °C do +260 °C.
Nové objednací číslo:

20224141

Staré objednací číslo:

20224141

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 64,1887 Kč
50 - 99 51,3508 Kč
100 - 199 48,1415 Kč
200 - 499 44,9322 Kč
500 + 41,7226 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

64,19 Kč

1 x 64,1887 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M4
l1 6.0
h1 max 2.4
w1 1.4
d2 max 8.0
d3 ±0.05 4.5
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Drážka Hlava s drážkou
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás