20224172
20224172
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 58,9734 Kč |
50 - 99 | 47,1786 Kč |
100 - 199 | 44,2301 Kč |
200 - 499 | 41,2814 Kč |
500 + | 38,3326 Kč |
d1 | M4 |
---|---|
l1 | 12.0 |
h1 max | 2.4 |
w1 | 1.4 |
d2 max | 8.0 |
d3 ±0.05 | 4.5 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Drážka | Hlava s drážkou |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.