Menu Vyhledávání

hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M8 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s těsnicím kroužkem a půlkulatou hlavou s křížovou drážkou chrání před vnikem nečistot, kapalin nebo plynů. Používají se do hladkých i závitových otvorů například u skříní nebo motorů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, opakovaně použitelné a odolné vůči teplotám od -100 °C do +260 °C.
Nové objednací číslo:

20224332

Staré objednací číslo:

20224332

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 105,4301 Kč
50 - 99 84,3439 Kč
100 - 199 79,0725 Kč
200 - 499 73,8009 Kč
500 + 68,5295 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

105,43 Kč

1 x 105,4301 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M8
l1 25.0
h1 max 4.8
w1 2.5
d2 max 16.0
d3 ±0.05 8.5
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Drážka Hlava s drážkou
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás