20224387
20224387
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 122,7609 Kč |
50 - 99 | 98,2088 Kč |
100 - 199 | 92,0709 Kč |
200 - 499 | 85,9326 Kč |
500 + | 79,7947 Kč |
d1 | M10 |
---|---|
l1 | 30.0 |
h1 max | 6.0 |
w1 | 3.0 |
d2 max | 20.0 |
d3 ±0.05 | 10.6 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Drážka | Hlava s drážkou |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.