Menu Vyhledávání

hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M3 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s těsnicím kroužkem a půlkulatou hlavou s křížovou drážkou chrání před vnikem nečistot, kapalin nebo plynů. Používají se do hladkých i závitových otvorů například u skříní nebo motorů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, opakovaně použitelné a odolné vůči teplotám od -100 °C do +260 °C.
Nové objednací číslo:

20225476

Staré objednací číslo:

20225476

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 182,1358 Kč
50 - 99 145,7085 Kč
100 - 199 136,6016 Kč
200 - 499 127,4951 Kč
500 + 118,388 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

182,14 Kč

1 x 182,1358 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M3
l1 10.0
h1 max 2.4
w1 6.0
d2 max 6.0
d3 ±0.05 3.6
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Drážka Drážka Torx
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás