Menu Vyhledávání

hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s těsnicím kroužkem a půlkulatou hlavou s křížovou drážkou chrání před vnikem nečistot, kapalin nebo plynů. Používají se do hladkých i závitových otvorů například u skříní nebo motorů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, opakovaně použitelné a odolné vůči teplotám od -100 °C do +260 °C.
Nové objednací číslo:

20225520

Staré objednací číslo:

20225520

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 172,5075 Kč
50 - 99 138,0057 Kč
100 - 199 129,3806 Kč
200 - 499 120,7552 Kč
500 + 112,1298 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

172,51 Kč

1 x 172,5075 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M4
l1 10.0
h1 max 3.3
w1 8.0
d2 max 8.0
d3 ±0.05 4.5
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Drážka Drážka Torx
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás