Menu Vyhledávání

hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M6 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s těsnicím kroužkem a půlkulatou hlavou s křížovou drážkou chrání před vnikem nečistot, kapalin nebo plynů. Používají se do hladkých i závitových otvorů například u skříní nebo motorů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, opakovaně použitelné a odolné vůči teplotám od -100 °C do +260 °C.
Nové objednací číslo:

20225612

Staré objednací číslo:

20225612

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 185,3451 Kč
50 - 99 148,2761 Kč
100 - 199 139,0088 Kč
200 - 499 129,7415 Kč
500 + 120,4742 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

185,35 Kč

1 x 185,3451 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M6
l1 12.0
h1 max 4.6
w1 12.0
d2 max 12.0
d3 ±0.05 6.8
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Drážka Drážka Torx
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás