20225650
20225650
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 185,3451 Kč |
50 - 99 | 148,2761 Kč |
100 - 199 | 139,0088 Kč |
200 - 499 | 129,7415 Kč |
500 + | 120,4742 Kč |
d1 | M6 |
---|---|
l1 | 30.0 |
h1 max | 4.6 |
w1 | 12.0 |
d2 max | 12.0 |
d3 ±0.05 | 6.8 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Drážka | Drážka Torx |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.