20225698
20225698
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 192,5664 Kč |
50 - 99 | 154,0531 Kč |
100 - 199 | 144,4246 Kč |
200 - 499 | 134,7964 Kč |
500 + | 125,1681 Kč |
d1 | M8 |
---|---|
l1 | 25.0 |
h1 max | 6.0 |
w1 | 16.0 |
d2 max | 16.0 |
d3 ±0.05 | 8.5 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Drážka | Drážka Torx |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku