Menu Vyhledávání

hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M2.5 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s těsnicím kroužkem a půlkulatou hlavou s křížovou drážkou chrání před vnikem nečistot, kapalin nebo plynů. Používají se do hladkých i závitových otvorů například u skříní nebo motorů. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, opakovaně použitelné a odolné vůči teplotám od -100 °C do +260 °C.
Nové objednací číslo:

20228736

Staré objednací číslo:

20228736

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 52,9556 Kč
50 - 99 42,3645 Kč
100 - 199 39,7169 Kč
200 - 499 37,0689 Kč
500 + 34,4213 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

52,96 Kč

1 x 52,9556 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M2.5
l1 30.0
h1 max 2.1
d2 max 4.7
d3 ±0.05 2.75
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Drážka Křížová drážka
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás