Šroub má válcovou hlavu a utahuje se inbusovým klíčem
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Průměr špičky | Materiál | Délka závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,3866 Kč - 11,6715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
ocel
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
4,4065 Kč - 8,0459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,751 Kč - 6,8467 Kč | 98 Skladem |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
ocel
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,4861 Kč - 6,3586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
ocel
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,8364 Kč - 6,9927 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
ocel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
7,5718 Kč - 12,313 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
ocel
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,5279 Kč - 6,4424 Kč | 75 Skladem |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
ocel
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
4,5179 Kč - 8,283 Kč | 55 Skladem |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
4,5166 Kč - 8,2306 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
ocel nízkouhlíková
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,3327 Kč - 6,0658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,7888 Kč - 8,7204 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
ocel
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.