Menu Vyhledávání

šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 25.0 mm polyamid

Tento šroub s vnitřním šestihranem je vyroben z přírodního polyamidu. Běžně se používá při montáži strojů, montáž s použitím imbusového klíče. Technické normy: NF E 25-125 a DIN 912 (některé rozměry nemusí odpovídat rozměrům a tolerancím uvedených norem)
Nové objednací číslo:

10053904

Staré objednací číslo:

0160560000VR

739 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,3885 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 388,50 Kč

1000 x 3,3885 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikost šestihranného klíče 5.0 mm
Průměr hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Velikost závitu M6
Délka závitu 25.0 mm
Typ hlavy Hlava s vnitřním šestihranem
Drážka Vnitřní šestihran
Barva přírodní
Normy RoHS, DIN
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás