Menu Vyhledávání

šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M8 40.0 mm polyamid

Tento šroub s vnitřním šestihranem je vyroben z přírodního polyamidu. Běžně se používá při montáži strojů, montáž s použitím imbusového klíče. Technické normy: NF E 25-125 a DIN 912 (některé rozměry nemusí odpovídat rozměrům a tolerancím uvedených norem)
Nové objednací číslo:

10054000

Staré objednací číslo:

0160720000VR

2000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,6534 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 653,40 Kč

1000 x 3,6534 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikost šestihranného klíče 6.0 mm
Průměr hlavy 13.0 mm
Výška hlavy 8.0 mm
Velikost závitu M8
Délka závitu 40.0 mm
Typ hlavy Hlava s vnitřním šestihranem
Drážka Vnitřní šestihran
Barva přírodní
Normy RoHS, DIN
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás