Menu Vyhledávání

šroub Hvězdicová drážka M3 8.0 mm PEEK hnědá světlá

Tyto šrouby s vnitřním šestihranem se standardní hlavou jsou vyrobeny z tvrdého plastu. Standardní provedení hlavy s vnitřním šestihranem usnadňuje montáž i demontáž pomocí inbusového klíče, poskytující jednoduchost a univerzálnost. Jsou odolné vůči korozi, jsou světle hnědé a jsou vyrobeny z materiálu PEEK.
Nové objednací číslo:

10344712

Staré objednací číslo:

1440342

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 124 103,092 Kč
125 - 249 97,3607 Kč
250 + 91,6295 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

2 577,30 Kč

25 x 103,092 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 5.5 mm
Výška hlavy 2.4 mm
Velikost závitu M3
Délka závitu 8.0 mm
Typ hlavy Hlava s vnitřním šestihranem
Drážka Hvězdicová drážka
Barva hnědá světlá
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) PEEK

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás