Menu Vyhledávání

šroub Hvězdicová drážka M4 16.0 mm PEEK hnědá světlá

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is light brown and made from PEEK material.
Nové objednací číslo:

10344804

Staré objednací číslo:

1440351

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 461,9451 Kč
25 - 124 216,1543 Kč
125 - 249 204,1481 Kč
250 + 192,1417 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

461,95 Kč

1 x 461,9451 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška hlavy 3.1 mm
Velikost závitu M4
Délka závitu 16.0 mm
Typ hlavy Hlava s vnitřním šestihranem
Drážka Hvězdicová drážka
Barva hnědá světlá
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) PEEK

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás