Menu Vyhledávání

šroub Hvězdicová drážka M6 40.0 mm PEEK hnědá světlá

Tyto šrouby s vnitřním šestihranem se standardní hlavou jsou vyrobeny z tvrdého plastu. Standardní provedení hlavy s vnitřním šestihranem usnadňuje montáž i demontáž pomocí inbusového klíče, poskytující jednoduchost a univerzálnost. Jsou odolné vůči korozi, jsou světle hnědé a jsou vyrobeny z materiálu PEEK.
Nové objednací číslo:

10344965

Staré objednací číslo:

1440367

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 961,9919 Kč
50 + 908,5425 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

9 619,92 Kč

10 x 961,9919 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 4.4 mm
Velikost závitu M6
Délka závitu 40.0 mm
Typ hlavy Hlava s vnitřním šestihranem
Drážka Hvězdicová drážka
Barva hnědá světlá
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) PEEK

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás