Menu Vyhledávání

šroub Hvězdicová drážka M4 12.0 mm PEEK hnědá světlá

Tyto šrouby s vnitřním šestihranem se standardní hlavou jsou vyrobeny z tvrdého plastu. Standardní provedení hlavy s vnitřním šestihranem usnadňuje montáž i demontáž pomocí inbusového klíče, poskytující jednoduchost a univerzálnost. Jsou odolné vůči korozi, jsou světle hnědé a jsou vyrobeny z materiálu PEEK.
Nové objednací číslo:

10345061

Staré objednací číslo:

1440377

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 429,0037 Kč
25 - 124 200,7455 Kč
125 - 249 189,5899 Kč
250 + 178,4343 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

429,00 Kč

1 x 429,0037 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 8.0 mm
Výška hlavy 1.5 mm
Velikost závitu M4
Délka závitu 12.0 mm
Typ hlavy Hlava s vnitřním šestihranem
Drážka Hvězdicová drážka
Barva hnědá světlá
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) PEEK

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás