Menu Vyhledávání

šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M3 25.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M3 Socket Head Cap Screw is 25.0 mm long under the head
Nové objednací číslo:

10220504

Staré objednací číslo:

183032570409

20 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 181,6416 Kč
50 + 128,6662 Kč
Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikost šestihranného klíče 2.5 mm
Průměr hlavy 5.5 mm
Výška hlavy 3.0 mm
Velikost závitu M3
Délka závitu 25.0 mm
Typ hlavy Hlava s vnitřním šestihranem
Drážka Vnitřní šestihran
Barva hnědá světlá
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) PEEK

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás