10220511
183040870409
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 49 | 122,8514 Kč |
50 - 999 | 71,633 Kč |
1000 + | 50,4513 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilní velikost šestihranného klíče | 3.0 mm |
---|---|
Kompatibilní velikost šestihranného klíče | 0.118 in |
Průměr hlavy | 7.0 mm |
Průměr hlavy | 0.276 in |
Výška hlavy | 4.0 mm |
Výška hlavy | 0.157 in |
Velikost závitu | M4 |
Délka závitu | 8.0 mm |
Délka závitu | 0.315 in |
Typ hlavy | Hlava s vnitřním šestihranem |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Barva | hnědá světlá |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Materiál (podrobně) | PEEK |