Menu Vyhledávání

šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M4 20.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M4 Socket Head Cap Screw is 20.0 mm long under the head
Nové objednací číslo:

10220559

Staré objednací číslo:

183042070409

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 149,0392 Kč
50 + 96,5659 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 490,39 Kč

10 x 149,0392 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikost šestihranného klíče 3.0 mm
Průměr hlavy 7.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Velikost závitu M4
Délka závitu 20.0 mm
Typ hlavy Hlava s vnitřním šestihranem
Drážka Vnitřní šestihran
Barva hnědá světlá
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) PEEK

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás