Menu Vyhledávání

šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M5 10.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M5 Socket Head Cap Screw is 10.0 mm long under the head
Nové objednací číslo:

10220597

Staré objednací číslo:

183051070409

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 148,8021 Kč
50 + 105,4346 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 488,02 Kč

10 x 148,8021 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikost šestihranného klíče 4.0 mm
Průměr hlavy 8.5 mm
Výška hlavy 5.0 mm
Velikost závitu M5
Délka závitu 10.0 mm
Typ hlavy Hlava s vnitřním šestihranem
Drážka Vnitřní šestihran
Barva hnědá světlá
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) PEEK

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás