Menu Vyhledávání

šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M5 20.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M5 Socket Head Cap Screw is 20.0 mm long under the head
Nové objednací číslo:

10220627

Staré objednací číslo:

183052070409

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 190,1616 Kč
50 + 152,9994 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 901,62 Kč

10 x 190,1616 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikost šestihranného klíče 4.0 mm
Průměr hlavy 8.5 mm
Výška hlavy 5.0 mm
Velikost závitu M5
Délka závitu 20.0 mm
Typ hlavy Hlava s vnitřním šestihranem
Drážka Vnitřní šestihran
Barva hnědá světlá
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) PEEK

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás