Menu Vyhledávání

šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M6 15.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M6 Socket Head Cap Screw is 15.0 mm long under the head
Nové objednací číslo:

10220672

Staré objednací číslo:

183061570409

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 270,4404 Kč
50 + 217,6603 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 704,40 Kč

10 x 270,4404 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikost šestihranného klíče 5.0 mm
Průměr hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Velikost závitu M6
Délka závitu 15.0 mm
Typ hlavy Hlava s vnitřním šestihranem
Drážka Vnitřní šestihran
Barva hnědá světlá
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) PEEK

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás