Menu Vyhledávání

šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M8 10.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M8 Socket Head Cap Screw is 10.0 mm long under the head
Nové objednací číslo:

10220726

Staré objednací číslo:

183081070409

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 512,2666 Kč
10 - 49 447,6755 Kč
50 + 394,0727 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

512,27 Kč

1 x 512,2666 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikost šestihranného klíče 6.0 mm
Průměr hlavy 13.0 mm
Výška hlavy 8.0 mm
Velikost závitu M8
Délka závitu 10.0 mm
Typ hlavy Hlava s vnitřním šestihranem
Drážka Vnitřní šestihran
Barva hnědá světlá
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) PEEK

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás