Menu Vyhledávání

šroub Hlava s vnitřním šestihranem Vnitřní šestihran M8 20.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M8 Socket Head Cap Screw is 20.0 mm long under the head
Nové objednací číslo:

10220757

Staré objednací číslo:

183082070409

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 536,6695 Kč
10 - 49 468,8991 Kč
50 + 412,842 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

536,67 Kč

1 x 536,6695 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikost šestihranného klíče 6.0 mm
Průměr hlavy 13.0 mm
Výška hlavy 8.0 mm
Velikost závitu M8
Délka závitu 20.0 mm
Typ hlavy Hlava s vnitřním šestihranem
Drážka Vnitřní šestihran
Barva hnědá světlá
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) PEEK

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás